回到顶部

MAX8545、MAX8546、MAX8548评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8545、MAX8546、MAX8548评估板 Mar 16, 2007
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
  • 10V至24V输入电压范围(MAX8546)
  • 300kHz的工作频率
  • 2.5V、6A输出
  • 折返短路保护
  • 低成本解决方案
  • 评估MAX8545、MAX8546、MAX8548
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 电缆调制解调器与路由器
  • 台式计算机与台式笔记本
  • 图形卡与视频电源
  • 网络电源
  • 笔记本电脑坞站电源
  • PCI Express®电源
  • 机顶盒
  • 电信电源

描述

MAX8546评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含了评估MAX8546降压DC-DC转换器性能所需的全部元件。

评估板出厂时已经安装了MAX8546 IC。评估板电路经过优化,可工作于10V至24V输入电压范围内,以及300kHz开关频率,可提供2.5V输出电压和6A的输出电流。要评估MAX8545或MAX8548,请采用所需要的器件替代IC,同时请参考MAX8545/MAX8546/MAX8548数据资料为评估板选择适当的元件。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8545、MAX8546、MAX8548评估板 Mar 16, 2007