回到顶部

MAX8544评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8544评估板 Sep 09, 2004
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
  • 最大15A输出电流能力
  • 10.8V至13.2V输入电压范围
  • 预偏置启动
  • 无损耗电感电流检测
  • 使能输入
  • 可调节的软启动
  • 过压保护
  • 可选的闭锁或自动恢复
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 网络与电信系统
    • 服务器
    • 存储
    • 无线基站

    描述

    MAX8544评估板(EV kit)是包含了使用MAX8544降压控制器的、经过完全安装和测试的电路板。MAX8544电路设计工作在10.8V至13.2V输入,2.5V输出时可提供高达15A的电流。该评估板还包括了用来评估MAX8543的电路(没有在板上组装)。通过改变合适的外部元件,两个电路都可以配置工作在3V至13.2V输入电压下,并提供0.8V至(0.9 x VIN)可调的输出。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX8544评估板 Sep 09, 2004