回到顶部

MAX8538评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX8538评估板 Feb 10, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 异相工作模式
  • 效率达91%
  • 600kHz的开关频率
  • 独立的POK_ 和EN_,可灵活排序
  • 每个输出具有可调的软启动和软关断
  • 无损、可调节、打嗝式电流限制
  • 输出过压保护
  • 28引脚QSOP封装
  • 完全安装并经过测试
  • 应用/用途

    • 宽带路由器
    • DDR存储器电源
    • 网络系统
    • 笔记本电脑与台式笔记本
    • 高级VGA卡组合电源
    • DSP核供电电源
    • RAMBUS存储器电源
    • 服务器与存储系统
    • xDSL调制解调器和路由器

    描述

    MAX8538评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路,用于评估MAX8538双通道、PWM、同步buck控制器。该评估板采用全陶瓷电容器解决方案,产生2.5V输出电压和3.3V输出电压,负载电流高达5A,输入电压范围为4.5V至23V。开关频率设置为600kHz。

    技术文档

    数据资料 MAX8538评估板 Feb 10, 2006

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心