回到顶部
完整的DDR电源:VDDQ、VTT和VTTR 异相工作 90%的效率 400kHz开关频率 独立的POK_和EN_,可实现灵活排序 每路输出具有可调节的软启动和软关断 无损、可调节、打嗝式电流限制 输出过压保护 28引脚QSOP封装 完全组装并经过测试
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8537评估板 | Aug 02, 2004 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
应用/用途
- 宽带路由器
- DDR存储器电源
- 网络系统
- 笔记本电脑与台式笔记本
- 高级VGA卡组合电源
- DSP核供电电源
- RAMBUS存储器电源
- 服务器与存储系统
- xDSL调制解调器和路由器
描述
MAX8537评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用来评估MAX8537双路、异相、PWM同步buck控制器。此评估板是双倍数据速率(DDR)存储器电源的完整电源管理解决方案。它产生主存储器电压(VDDQ)、跟踪吸收/供出终端电压(VTT)和基准电压(VTTR)。此评估板采用12V输入电压,将其分别转换成2.5V的VDDQ电源,1.25V的VTT电源,和1.25V的VTTR基准。2.5V (VDDQ)电源能够供出20A电流,1.25V (VTT)电源能够吸收/供出8A电流,而VTTR能够吸收/供出15mA电流。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8537评估板 | Aug 02, 2004 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。