回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8523、MAX8525评估板 | Sep 15, 2004 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 四相位电流模式评估板
- 并联工作实现200A输出
- 兼容VRM 10.0 (很容易调整到与VRM 10.x兼容)
- 快速启动的平均电流检测
- 最快速的电压定位
- 高速、高精度、高效率
- 使用大体积输出电容的数量很少
- 12V输入电压
- 0.8375V至1.5875V输出电压范围(6位DAC)
- 100A负载电流能力(每一相位25A)
- 210kHz开关频率(可调)
- 动态VID变化
- 差分远端电压检测
- 电源就绪输出
- 28引脚QSOP封装(MAX8525)
- 16引脚QSOP封装(MAX8523)
- 完整组装并经过测试
应用/用途
- 台式笔记本与LCD PC
- 台式计算机
- 高端交换与路由器
- 服务器与工作站
- 稳压器模块(VRM)
描述
MAX8525评估板(EV kit)展示了高功率、动态可调的多相VRM 10.0应用电路。这款DC-DC转换器将高输入电压降低,产生一个精确的、低电压CPU核VCC电源。MAX8525评估板满足Intel® VRM 10 CPU的瞬态电压规范,包括与CPU连接的带有电源就绪信号的逻辑电路。MAX8525评估板由MAX8525电流模式、降压控制器和MAX8523高速、双相MOSFET栅极驱动器组成。MAX8525 评估板具有快速启动的平均电流检测和电压定位功能,从而降低功耗,减少对大体积输出电容的需求。四相位工作降低了对输入纹波电流的要求,减小了输出纹波电压。
MAX8525评估板是完整组装并经过测试的电路板,采用12V输入电源能够提供数字可调的0.8375V至1.5875V输出电压(6位,板上DAC,12.5mV的上升级差)。每一个相位可给出高达25A的输出电流,总共是100A。评估板工作在210kHz的开关频率下,有卓越的线电压和负载瞬态响应特性。两块评估板能够并联使用,实现真正的8相交错工作,并提供200A的电流。MAX8525评估板经过简单的修改就能满足Intel VRM 10.x要求。详细内容请与厂商联系。
MAX8525评估板是完整组装并经过测试的电路板,采用12V输入电源能够提供数字可调的0.8375V至1.5875V输出电压(6位,板上DAC,12.5mV的上升级差)。每一个相位可给出高达25A的输出电流,总共是100A。评估板工作在210kHz的开关频率下,有卓越的线电压和负载瞬态响应特性。两块评估板能够并联使用,实现真正的8相交错工作,并提供200A的电流。MAX8525评估板经过简单的修改就能满足Intel VRM 10.x要求。详细内容请与厂商联系。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8523、MAX8525评估板 | Sep 15, 2004 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。