回到顶部

MAX8505评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8505评估板 Aug 22, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 输出电压
    • 预设为1.2V (通过外部分压器)
    • 0.8V至85% x VIN输出电压范围
  • 3A输出电流
  • 1MHz开关频率
  • POK (电源就绪)输出
  • 表面安装架构
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • µP/ASIC/DSP/FPGA核与I/O电源
  • 芯片组供电
  • 网络与电信设备
  • 服务器、RAID和存储系统

描述

MAX8505评估板(EV kit)从2.6V至5.5V输入电源提供1.2V输出电压,可输出3A电流。MAX8505评估板包含内置高效开关的降压型稳压器MAX8505。评估板工作于1MHz固定频率的PWM模式,允许使用小尺寸的外部器件。

MAX8505评估板是完全安装并经过测试的表贴印刷电路板。通过改变反馈电阻R2和R3,还可用于评估从0.8V至85% x VIN的其它输出电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8505评估板 Aug 22, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心