回到顶部

MAX8500、MAX8503、MAX8504评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8500、MAX8503、MAX8504评估板 May 22, 2003
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
  • 集成的0.25Ω旁路PFET
  • 1.25V外部固定的输出电压
  • 600mA输出电流
  • 可调输出电压(1.25V至2.5V)
  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 关断模式下,0.1µA (典型值)低静态电流
  • 可评估MAX8500/MAX8503转换器(0.4V至VIN可调输出电压)
  • 表贴结构
  • 完全安装且经过测试

应用/用途

  • NCDMA/WCDMA蜂窝电话
  • 无线PDA与调制解调器

描述

MAX8504评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴元件电路板,用以演示MAX8504 1MHz脉宽调制(PWM)降压型DC-DC转换器的性能,该转换器被优化在无线应用中为功率放大器(PA)提供电源。评估板接受2.6V至5.5V输入电压,提供1.25V输出电压和600mA负载电流。通过外接两个电阻,输出电压范围可被重置为1.25V至2.5V。MAX8504评估板也可用于评估MAX8500和MAX8503转换器,这两个转换器输出电压可动态控制为0.4V至VIN。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8500、MAX8503、MAX8504评估板 May 22, 2003