回到顶部

MAX77827 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77827 评估套件 Jun 14, 2019
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
  • 支持高精度测量的检测点
  • EN、POK和OUTS测试点
  • 输出电压可通过SEL调节
  • FPWM和跳脉冲模式配置(默认为跳脉冲模式)
  • UVLO启动阈值为2.6V,UVLO关断阈值为1.9V (MAX77827CEWC+)

应用/用途

  • 单节Li+电池供电设备
  • 物联网(IoT)设备
  • NB-IoT设备
  • 智能手机/便携/可穿戴设备

描述

MAX77827评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX77827 1.6A升/降压转换器。IC支持1.8V至5.5V输入,输出电压在2.3至5.3V之间可调(通过SEL引脚)。评估套件的工厂默认输出电压设置为3.3V。输出电压可通过改变SEL电阻值(R3)进行调节。提供2个GPIO引脚,支持强制PWM和EN功能。评估套件兼容所有版本的MAX77827 WLP IC (默认为MAX77827CEWC+)。

简化框图

MAX77827EVKIT: Board Photo MAX77827EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX77827 评估套件 Jun 14, 2019