回到顶部
MAX77813评估套件
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX77813评估套件 | Jan 21, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 经过验证的PCB参考设计和布局
- 完全装配并经过测试
- EN、POK和ILIM的测试点
- MINIQUSB接口板和人性化GUI,实现完全控制
应用/用途
- AR/VR耳麦
- 手持式扫描仪、移动支付终端、安全摄像机
- 单节锂离子电池供电应用
描述
评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX77813 2A升/降压转换器。输入电压范围为2.3V至5.5V,输出电压范围为2.6V至.14V。评估套件的工厂默认输出电压设置为3.3V。输出电压可通过MINIQUSB接口板进行调节。电路板支持与Windows®兼容软件通信,以仿真I2C接口。
Technical Docs
数据资料 | MAX77813评估套件 | Jan 21, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。