回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77801评估板 Jun 04, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 稳压器输入和输出提供开尔文检测引脚,确保高精度效率测量

应用/用途

  • 电池供电应用
  • 智能手机和平板电脑

描述

MAX77801评估板演示2A、带I2C接口的升/降压稳压器。评估板支持用户甚至在没有I2C接口板(例如MINIQUSB)的情况下用可编程输出电压评估MAX77801性能。默认提供的两路电压输出为3.3V和3.4V,可通过将DVS拉高/拉低进行设置。利用I2C接口板(根据需要单独定购),用户可将输出电压设置为2.6V至4.1875V,步长为12.5mV。评估板已安装MAX77801EWP+。

利用MINIQUSB接口板,可通过USB接口板支持PC通信。利用Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7兼容软件及扩展板,允许IBM兼容机通过USB端口模拟I2C 2线接口。菜单驱动的程序提供带有控制按钮的图形用户界面(GUI)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77801评估板 Jun 04, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心