回到顶部
MAX77752 评估板
主要特征
- USB至I2C转换器,便于通信
- 电平转换器(MAX3395)允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
- 板载电子负载,便于评估
- GUI允许静态/动态负载调节,支持Buck转换器、LDO、LSW和SYS
- MOSFET可由外部函数发生器驱动,以评估各个稳压器的瞬态性能
- 经过验证的PCB参考设计和布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 自动化系统
- 照相机
- 无人机
- 游戏机
- 手持式设备
- 固态驱动系统
描述
MAX77752评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示高度集成的MAX77752 PMIC。MAX77752包括三个buck转换器、一个低压差线性稳压器、两路支持外部稳压器的输出、两个专用负载开关控制器,以及一个可通过OTP配置作为第三个负载开关控制器的浪涌限流器。
评估板也包括MAXQ2000微控制器命令模块,提供I2C接口,以控制电源排序、浪涌电流、各路输出开/关,以及设置稳压器输出电压。
提供MAX77752评估软件,便于评估。
Technical Docs
数据资料 | MAX77752 评估板 | Apr 23, 2018 |