回到顶部

MAX77714多通道集成电源管理IC评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77714多通道集成电源管理IC评估板 Jun 12, 2018
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
  • USB至I2C转换器,便于通信
  • 电平转换器(MAX3395)允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
  • 板载电子负载,便于评估
    • GUI允许静态/动态调节Buck转换器和LDO的负载
    • MOSFET可由外部函数发生器驱动,以评估各个稳压器的瞬态性能
  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • AR/VR耳麦
  • 汽车后市场附件
  • 数码相机
  • 无人机
  • 手持式游戏机
  • 智能家居中心
  • 智能手机/平板PC
  • 流设备/机顶盒

描述

MAX77714评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示高度集成MAX77714 PMIC。器件为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上系统(SOC)应用处理器的移动设备。器件包括4个buck调节器、9个低压差线性调节器、8个GPIO、实时时钟(RTC)、备份电池充电器、双向复位I/O、中断输出和系统看门狗定时器。

评估板也包括MAXQ2000微控制器命令模块,该模块提供I2C接口,用于控制电源排序、各个调节器输出开/关、GPIO、RTC以及设置调节器输出电压。

提供MAX77714评估软件,便于评估。

简化框图

MAX77714EVKIT: Board Photo MAX77714EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX77714多通道集成电源管理IC评估板 Jun 12, 2018