回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 易于使用
  • GUI驱动I2C接口
  • 完全装配并经过测试
  • 模拟系统负载
  • 板载电子负载,用于SIMO升/降压输出
  • 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
  • 模拟按钮和滑动开关选项

应用/用途

  • 运动摄像机、可穿戴/随身摄像机
  • 耳戴式设备:蓝牙耳机和耳塞
  • 低功耗物联网(IoT)设备
  • 可穿戴设备:健身、健康和活动监测仪

描述

MAX77680/MAX77681评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX77680/MAX77681。评估板可方便评估MAX77680/MAX77681资源,包括SIMO和I2C接口。

基于Windows®操作系统的软件提供人性化的图形界面以及基于寄存器的详细界面,用于演示MAX77680/MAX77681的特性。

简化框图

MAX77680EVKIT, MAX77681EVKIT: Board Photo MAX77680EVKIT, MAX77681EVKIT: Board Photo Zoom icon

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心