回到顶部
MAX77533 评估套件
主要特征
- 经过验证的PCB参考设计和布局
- 容易使用
- 简单的硬件控制:EN、BIASEN和POK跳线及测试点
- 可选择软件控制,通过GUI驱动I2C接口
- 完全装配并经过测试
- USB至I2C转换器,便于通信
- 通过Windows软件GUI控制寄存器
- 电平转换器(MAX3395)允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
- 板载电子负载仿真系统加载
- 静态、瞬态和随机模式
应用/用途
描述
MAX77533评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX77533同步整流降压(buck)型转换器。评估板为降压型调节器,使用MAX77533器件支持3V至14V输入电压范围,可提供1.5A连续负载电流,输出电压可在0.8V至5V (内部反馈电路选项)或1.55V至99%输入电压(外部反馈电路选项)之间调节。
评估板支持双范围电子负载,便于评估buck转换器电路的不同负载应用场景。可编程静态、瞬态或随机变化负载特性。
USB至I2C转换器允许基于Windows®的PC运行图形用户界面(GUI)进行评估,可轻松控制MAX77533寄存器和板载电子负载。
Technical Docs
数据资料 | MAX77533 评估套件 | Aug 31, 2020 |