回到顶部

MAX77504 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77504 评估套件 Dec 11, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 支持高精度测量的检测点
  • EN、POK、FPWM和OUTS测试点
  • 开关频率可通过SEL在500kHz至1.5MHz范围内配置
  • FPWM和跳脉冲模式配置(默认为跳脉冲模式)
  • 启动UVLO = 2.6V,关断UVLO = 2.4V

应用/用途

  • 1至3节Li+/锂离子供电设备
  • 无反相机、DSLR和笔记本计算机
  • 便携式扫描仪、POS终端、打印机
  • 专业无线电、手持式计算机
  • 空间受限的便携式电子设备

描述

MAX77504评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX77504 3A高效buck转换器。IC支持2.6V至14V输入电压,输出电压可在0.6V至6V范围内配置。评估套件的出厂默认输出电压设置为3.3V。输出电压可通过改变反馈电阻值(R3和R4)进行设置。提供2个GPIO引脚,支持强制PWM和EN功能。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77504 评估套件 Dec 11, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心