回到顶部

MAX77501 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77501 评估套件 Nov 26, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 容易使用
    • GUI驱动SPI界面
    • 通过软件GUI访问数字引擎
    • 完全装配并经过测试
  • 可选连接头,用于快速测试不同输出电容(J7用于330nF、J9用于680nF、J5用于1µF)
  • 缓冲器配置的运算放大器连接到转换器反馈,用于测量输出电压或DAC输出的缩小版本
  • 测试点,可测量升压转换器和电荷泵的全部输出

应用/用途

  • 支持触觉反馈的设备
  • 键盘、鼠标、遥控和外设
  • 智能电话、平板电脑/电子书、媒体播放器

描述

MAX77501评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77501压电驱动器。评估套件易于评估MAX77501及其驱动较大触觉信号通过陶瓷压电执行器的能力。

MAX77501为boost控制器,驱动一对低边和高边MOSFET的栅极,将输入触觉信号升高到适合压电触觉的水平。评估套件包括操作IC所需的全部外部元件。MAX77501支持两种数字输入信号形式之一:储存在内部RAM中的数据,或者通过内部FIFO (先入先出)系统连接。评估套件支持两种输入格式。基于Windows操作系统的软件提供人性化的图形界面,以及基于寄存器的详细界面,用于熟悉MAX77501的特性。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77501 评估套件 Nov 26, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心