回到顶部

MAX774评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX774评估板 Jan 01, 1994

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • -5.0V or Adjustable Output Voltage
  • Up to 1A Output Current
  • 5µA Max Shutdown Current
  • 100µA Max Supply Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • 8-Pin DIP and SO Packages
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 电池供电应用
  • 数据通信
  • 高效DC-DC转换器
  • LCD偏置发生器

描述

The MAX774 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount printed circuit board that provides a regulated -5.0V output voltage from a +5.0V input source. It drives loads up to 1A with conversion efficiency greater than 80%.

Additional pads are provided on the board's solder side to accommodate external feedback resistors for setting different output voltages. The MAX774 EV kit can also be used to evaluate the MAX775 (-12V output) or MAX776 (-15V output).

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX774评估板 Jan 01, 1994

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心