回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77324 评估板 Jun 12, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 完全装配并经过测试
  • 支持高精度测量的检测点
  • 测试点和使能跳线

应用/用途

  • 单节电池供电设备
  • 物联网(IoT)设备
  • 便携/可穿戴设备
  • 空间受限的设备

描述

MAX77324评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估高效、同步降压型DC-DC转换器,器件集成MOSFET,工作在2.5V至4.8V输入电压范围、0.6V至2V输出电压范围,支持高达1.5A负载电流。负载条件变化时,器件自动在PWM和SKIP工作模式之间切换。

简化框图

MAX77324EVKIT: Board Photo MAX77324EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX77324 评估板 Jun 12, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心