回到顶部

MAX742评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX742评估板 Aug 01, 1996

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • ±12V or ±15V Dual Tracking Outputs
  • 15W Output Power:
    • ±12V at 625mA
    • ±15V at 500mA
  • 13mA Quiescent Supply Current
  • 100kHz or 200kHz Fixed-Frequency PWM Operation
  • All Surface-Mount Construction

应用/用途

  • 计算机外设
  • 替代DC-DC转换器模块
  • 分布式供电系统

描述

The MAX742 evaluation kit (EV kit) is a built and tested surface-mount printed circuit assembly intended for quick prototyping and testing purposes. This kit generates a dual regulated ±12V or ±15V output from a 5V regulated input supply. Power conversion efficiency ranges up to 90%, depending on output loading. Applications include low-noise power supplies for precision analog subsystems and distributed power.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX742评估板 Aug 01, 1996

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心