回到顶部
主要特征
- 400kHz 2线串行接口,具有5.5V容限
- 1.62V至3.6V工作电压(VDD)
- 1.4V至5.5V I/O电平转换端口电压(VLA)
- 较大的吸电流输出—每端口高达25mA
- 经过验证的PCB布板
- Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
- 完全安装并经过测试
- 评估系统包括USB连接
应用/用途
- 蜂窝电话
- LCD/键盘背光
- LED状态指示器
- 系统I/O端口
描述
MAX7307评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可用于演示MAX7307 4端口电平转换GPIO的全部功能,该器件带有锁存瞬态检测、闪烁控制以及脉宽调制(PWM)功能。MAX7307评估板还带有Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,可为演示MAX7307特性提供简易的图形用户接口(GUI)。
MAX7307评估系统(EV system)包含了MAX7307评估板以及Maxim CMAXQUSB串行接口板。
CMAXQUSB板连接至PC的USB接口,可以向MAX7307评估板发送I²C命令。
评估板安装了MAX7307ALB+。
MAX7307评估系统(EV system)包含了MAX7307评估板以及Maxim CMAXQUSB串行接口板。
CMAXQUSB板连接至PC的USB接口,可以向MAX7307评估板发送I²C命令。
评估板安装了MAX7307ALB+。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX7307评估板/评估系统 | Sep 28, 2007 |