回到顶部

MAX7307评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX7307评估板/评估系统 Sep 28, 2007
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
  • 400kHz 2线串行接口,具有5.5V容限
  • 1.62V至3.6V工作电压(VDD)
  • 1.4V至5.5V I/O电平转换端口电压(VLA)
  • 较大的吸电流输出—每端口高达25mA
  • 经过验证的PCB布板
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 完全安装并经过测试
  • 评估系统包括USB连接

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • LCD/键盘背光
  • LED状态指示器
  • 系统I/O端口

描述

MAX7307评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可用于演示MAX7307 4端口电平转换GPIO的全部功能,该器件带有锁存瞬态检测、闪烁控制以及脉宽调制(PWM)功能。MAX7307评估板还带有Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,可为演示MAX7307特性提供简易的图形用户接口(GUI)。

MAX7307评估系统(EV system)包含了MAX7307评估板以及Maxim CMAXQUSB串行接口板。

CMAXQUSB板连接至PC的USB接口,可以向MAX7307评估板发送I²C命令。

评估板安装了MAX7307ALB+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX7307评估板/评估系统 Sep 28, 2007