回到顶部

MAX618评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • +3V to VOUT Input Voltage Range
  • 12V or Adjustable Output Voltage
  • Up to 500mA Output Current
  • Internal 2A, 28V MOSFET Switch
  • 3µA Shutdown Current
  • 250kHz Switching Frequency
  • Surface-Mount Components
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 汽车电源DC-DC转换器
  • 工业+24V和+28V系统
  • LCD显示器
  • 掌上电脑

描述

The MAX618 evaluation kit (EV kit) is a constant-frequency, PWM, step-up switching regulator with an internal 2A, 28V n-channel MOSFET. The EV kit accepts a +3V to VOUT input and converts it to a 12V output for currents up to 500mA. Conversion efficiency is greater than 90%. The EV kit operates at 250kHz, allowing the use of small external components.

The MAX618 EV kit is a fully assembled and tested surface-mount circuit board.

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心