回到顶部

MAX608评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX608评估板 Sep 01, 1995

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 5V or Adjustable Output Voltage
  • 1.8V to VOUT + 0.4V Input Range
  • Up to 0.5A Output Current
  • 5µA Max Shutdown Current
  • 110µA Max Supply Current (MAX608 I.C. only)
  • Up to 300kHz Switching Frequency
  • 8-Pin SO, Surface-Mount Construction

应用/用途

  • 电池供电应用
  • 高效DC-DC转换器
  • 便携式通信装置
  • LCD正偏置发生器

描述

The MAX608 evaluation kit (EV kit) provides a regulated 5V or adjustable output voltage from an input source as low as 1.8V. It drives loads up to 0.5A with greater than 80% conversion efficiency.

This EV kit is a fully assembled and tested surface-mount circuit board. Additional pads on the bottom of the board accommodate the external feedback resistors for setting different output voltages.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX608评估板 Sep 01, 1995

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心