回到顶部

MAX5988A评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5988A评估板 Aug 26, 2016
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
  • IEEE 802.3af/at兼容PD接口电路
  • PoE Class 1/Class 2
  • -36V至-57V输入范围
  • 演示集成6.49W降压型DC-DC转换器
  • +5V @ 1.15A输出
  • 49mA (典型值)浪涌电流限值
  • 评估端跨和中跨以太网系统
  • 简化的墙上适配器接口
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • IEEE® 802.3af用电设备
  • IP电话
  • IP安全摄像机
  • WiMAX®基站
  • 无线接入点

描述

MAX5988A评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴电路板,具有以太网端口、网络用电设备(PD)接口控制器,适用于-57V电源系统。评估板使用MAX5988A IEEE® 802.3af/at兼容的网络PD接口控制器,器件采用20引脚TQFN封装,带裸焊盘。IC用于要求采用网口为PD供电的以太网供电(PoL)应用,例如IP电话、无线接入点和安全摄像机。

评估板由IEEE 802.3af/at兼容的电源设备(PSE)供电。关于PSE控制器的信息,请参考MAX5988A IC的数据资料。PSE通过非屏蔽双绞线以太网电缆提供要求的-36V至-57V直流电源,通过评估板的RJ45磁性插座输入。评估板具有一个1 x 1吉比特RJ45磁性插座和两个有源全波整流器(DM1、DM2),用于分离端跨或中跨以太网系统提供的直流电源。

评估板也可由墙上适配器电源供电。评估板提供支持墙上适配器电源输出的PCB焊盘。检测到墙上适配器电源时,其优先级高于PSE电源,使用墙上适配器为评估板供电。

评估板演示IC的完整功能,例如PD侦测签名、PD分级签名、浪涌电流控制、输入过压锁定(UVLO),以及集成DC-DC降压型转换器。集成降压型转换器工作在固定215kHz开关频率,配置为非隔离+5V DC输出,可提供1.5A电流。

警告评估板设计为使用高电压工作。评估板及连接的设备上会出现危险电压。为评估板及所连设备供电时,必须严格遵守与操作高压电器设备相应的安全规程。

严重故障或失效条件下,评估板的散热量可能非常大,可能会造成元件或元件碎片高速弹出。谨慎操作评估板,预防造成人员伤害。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5988A评估板 Aug 26, 2016