回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5986A评估板 May 31, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 符合IEEE 802.3af/at标准的PD接口电路
  • PoE分级1
  • -36V至-57V输入电压范围
  • 演示集成的3.84W降压DC-DC转换器
  • +5V、768mA输出
  • 49mA (典型值)浪涌电流限制
  • 评估端点和中跨以太网系统
  • 简化墙上适配器接口
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • IEEE 802.3af用电设备
  • IP电话
  • IP安全摄像机
  • WiMAX®基站
  • 无线接入点

描述

MAX5986A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,提供以太网端口和支持-57V电源系统的以太网用电设备(PD)接口控制。评估板使用MAX5986A符合IEEE® 802.3af/at标准的网络PD接口控制器,器件采用16引脚TQFN封装,并带有裸焊盘。IC设计用于LAN供电(PoL),该应用要求PD (如IP电话、无线接点和安全摄像机等)直接从以太网端口获取直流电源。

评估板可从符合IEEE 802.3af/at标准的电源设备(PSE)取电。关于PSE控制器的详细信息,请参考MAX5952、MAX5965A/MAX5965B和MAX5980 IC数据资料。PSE提供所需要的-30V至-57V直流电源,经过非屏蔽双绞线以太网电缆连接到评估板的RJ45插孔。评估板具有1 x 1吉比特RJ45插孔和两个全桥二极管(N101和N102),用于分离端点或中跨以太网系统提供的直流电源。

评估板也可以由墙上适配器供电,提供连接墙上适配器电源的PCB焊盘。当检测到墙上适配器电源时,墙上适配器优先于PSE电源给评估板供电。

评估板可演示IC的全部功能,如:为PD提供检测信号、分级信号、浪涌电流控制、输入欠压锁定(UVLO)和集成DC-DC降压转换器。集成降压转换器工作在固定275kHz开关频率,可配置为非隔离+5V直流输出,能够提供768mA电流。

警告:评估板设计为高压工作。该评估板以及与其相连的设备都存在危险的高压。用户为评估板或与评估板连接的电源上电时,必须小心谨慎并遵守操作高压电气设备的安全规程。

在严重故障或失效条件下,评估板消耗非常大的功率,可能导致某个元件或元件碎片高速度弹出。小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5986A评估板 May 31, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心