回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5980评估板 Oct 25, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 符合IEEE 802.3af/at标准的PSE电路
  • 大功率模式(可编程至每端口最高30W,或2 x 2组合的60W功率)
  • 通过I²C接口读取端口电流
  • 输入电源
    • -32V至-60V、4A (-48V/-54V电源电路、1A/端口)
  • 以太网端口
    • 4个RJ45 10/100/1000BASE-TX以太网输入端口
    • 4个RJ45 10/100/1000BASE-TX以太网输出PoE端口
  • 演示四路独立的电源开关控制器
  • 演示PD侦测与分类
  • 直流负载撤除和断开监测
  • 方便的电压和电流测试点
  • 4个输出端口LED状态指示
  • 可选择隔离I²C兼容3线PC接口
  • 可重新配置为独立工作或与外部微控制器配合工作(需要+3.3V、100mA电源)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 中跨电源注入
  • 供电设备(PSE)
  • PSE-ICM
  • 交换机/路由器

描述

MAX5980评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,具有以太网4端口供电设备(PSE)电路,用于-48V或-54V供电系统。MAX5980 PSE控制器IC符合IEEE® 802.3af/at标准,采用32引脚TQFN-EP封装,4个n沟道功率MOSFET构成评估板上的主PSE电路。IC用于4端口以太网供电(PoE)系统。评估板为IC的I²C兼容3线接口提供光电隔离,隔离接口通过板上USB电路连接到PC机的USB端口。评估板可以很容易地重新配置连接用户的微控制器接口,用于隔离或非隔离操作。独立工作模式下,用户必须提供一路3.3V (相对于VEE)、100mA电源,为评估板的+3.3V隔离3线接口供电。

评估板需要一路可提供4A或更高电流的-32V至-60V供电电源(-48V/-54V电源),通过4个10/100/1000BASE-TX以太网端口为用电设备(PD)供电。评估板能够演示PD侦测、分类、限流控制及其它IEEE 802.3af/at PSE电路标准功能。

IC通过控制端口的功率MOSFET并检测相应端口检流电阻的电流,控制四个以太网端口的-48V/-54V直流电源,电流在每个以太网输出端口馈入10/100/1000BASE-TX磁模块,评估板为四个以太网输出端口提供独立的供电通道。

评估板能够演示IC每个供电通道的所有功能,例如:可配置工作模式、大功率模式(可编程至每端口最高30W,或2 x 2组合的60W功率)、通过I²C接口获取端口电流信息、PD侦测、PD分类、过流保护、电流折返、欠压/过压保护和直流断开监测。所有这些功能均可在评估板上进行配置,为电压、电流测量提供测试点。

评估软件兼容于Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7,提供友好的用户界面用于访问每个寄存器位,演示IC功能。程序采用菜单驱动,提供带控制按钮的图形用户界面(GUI),以及支持IC系统级自动评估、测试的宏引擎。程序的宏输出文件可自动保存。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5980评估板 Oct 25, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com