回到顶部

MAX5950/MAX5951评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5950/MAX5951评估板 Jun 29, 2006
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
  • 演示PCIe ExpressModule热插拔和DC-DC设计
  • 输出
    • 1.2V,输出电流为2.5A
    • 2.5V,输出电流为1.25A
    • 3.3V,输出电流为1.25A
  • X8E PCIe ExpressModule外形尺寸
  • 演示浪涌电流控制和无损电流检测
  • 演示输出过流/短路保护
  • 可配置的PWM和热插拔UVLO
  • 可配置为多种启动跟踪/排序模式
  • 安装有功率板简化评估
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 基站
  • 刀片式服务器
  • 通用12V输入PWM控制器,带热插拔
  • PCIe® ExpressModule™
  • RAID
  • 工作站

描述

MAX5950评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,板上集成了带热插拔功能的PWM降压型DC-DC控制器,适用于PCIe® ExpressModule™。该电路板具有符合X8E PCIe ExpressModule的外形尺寸。评估板电路使用32引脚薄型QFN封装的一片MAX5950和两片MAX5951。MAX5950评估板可提供以下输出:1.2V/2.5A电流、2.5V/1.25A电流和3.3V/1.25A电流。

MAX5950评估板可演示MAX5950的热插拔浪涌电流控制功能,还可演示MAX5950和MAX5951正常工作时的断续式输出短路保护功能。MAX5950控制一个外部n沟道MOSFET,以实现热插拔时的浪涌电流控制。该评估板的工作电压范围为8V至16V,但默认配置下输入电压为12V。MAX5950评估板上还带有用于PCIe总线3.3V辅助电源的连接器。

此外,还可使用该评估板对PWM DC-DC降压控制器MAX5950和MAX5951所具有的无损耗电流检测、数字软启动、同步启动、热关断以及断续式输出短路电流限制功能进行评估。VOUT1电路还能重新配置,以评估使用电阻来检测DC-DC转换器电流的设计方案。热插拔和PWM欠压锁定(UVLO)很容易重新配置为其他设置点。MAX5950评估板可配置为各种启动跟踪/排序模式,如比例跟踪、启动排序、PGOOD排序。该评估板默认配置为PGOOD排序模式。

为了能方便地在工作台上评估MAX5950评估板,评估板上还安装了MAX5950PB功率板。功率板上带有用于12V和3.3V辅助电源的大容量保持电容,可为单个X8E PCIe连接器供电。该功率板包括开关、HC逻辑以及LED,可模拟将MAX5950评估板热插入服务器背板的X8E PCIe连接器时的情况。

MAX5950评估板没有专门针对尺寸进行优化,而是设计为易于进行实验室评估。附录A中给出了一个具有相同输出电压和电流的紧凑型参考设计。该参考设计配置为PGOOD排序模式。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5950/MAX5951评估板 Jun 29, 2006