回到顶部
+7.5V至+76V的宽输入电压范围 5V/2A输出 90%的效率 输出电压可调(1.25V至11V) 外部频率同步(119kHz至200kHz) 轻载时自动进入自动跳脉冲模式 经过完全安装与测试
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX5090评估板 | Apr 03, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
应用/用途
- 汽车
- 分布式电源
- 工业
描述
MAX5090评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面贴装电路板,包含一个降压型DC-DC开关调节器。评估板电路利用MAX5090C可调节架构配置为+5V输出,输出电流高达2A。转换器工作于宽范围的+7.5V至+76V输入电压。
MAX5090芯片具备内部高边开关和自动跳脉冲工作模式。MAX5090评估板演示了器件的低静态电流、高转换效率(90%)指标。MAX5090开关频率设置为127kHz,也可以与外部时钟同步工作在119kHz至200kHz开关频率。
MAX5090评估板是经过完全安装与测试的表面贴装电路板,还可用来评估固定输出电压产品:MAX5090A (3.3V)和MAX5090B (5.0V)。
警告:MAX5090评估板设计工作在高压。本评估板以及与之相连的设备会带有危险电压,当用户为评估板加电或连接电源时,请务必遵照高压电气设备安全操作规程。
当出现严重故障或失效状态时,评估板会消耗大量功率,可能会造成元件或元件碎片高速溅射。请谨慎操作该评估板,以避免可能的人身伤害。
MAX5090芯片具备内部高边开关和自动跳脉冲工作模式。MAX5090评估板演示了器件的低静态电流、高转换效率(90%)指标。MAX5090开关频率设置为127kHz,也可以与外部时钟同步工作在119kHz至200kHz开关频率。
MAX5090评估板是经过完全安装与测试的表面贴装电路板,还可用来评估固定输出电压产品:MAX5090A (3.3V)和MAX5090B (5.0V)。
警告:MAX5090评估板设计工作在高压。本评估板以及与之相连的设备会带有危险电压,当用户为评估板加电或连接电源时,请务必遵照高压电气设备安全操作规程。
当出现严重故障或失效状态时,评估板会消耗大量功率,可能会造成元件或元件碎片高速溅射。请谨慎操作该评估板,以避免可能的人身伤害。
Technical Docs
数据资料 | MAX5090评估板 | Apr 03, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。