回到顶部 5.5V至16V输入电压范围 3.3V/2A电流模式buck转换器 250kHz至2.2MHz可调开关频率 内置高边开关 高达90%的效率(300kHz时) SYNC输入和PGOOD输出 过流、过热保护 经过完全安装与测试
主要特征
应用/用途
描述
MAX5089评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,用于评估集成了内部高边n沟道MOSFET的同步buck转换器MAX5089。MAX5089评估板配置为buck转换器,工作于5.5V至16V宽输入电压范围,3.3V输出时可提供2A电流。
MAX5089包括SYNC输入,提供外部频率同步功能,可用于噪声敏感产品;PGOOD输出用于上电时的系统复位。评估板提供了用于评估SYNC和PGOOD功能的接头,MAX5089可工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
MAX5089包括SYNC输入,提供外部频率同步功能,可用于噪声敏感产品;PGOOD输出用于上电时的系统复位。评估板提供了用于评估SYNC和PGOOD功能的接头,MAX5089可工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX5089评估板 | Oct 17, 2006 |