回到顶部

MAX5080、MAX5081、MAX5082、MAX5083评估板
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
  • 4.5V至40V输入电压范围
  • 3.3V、1A、250kHz降压型变换器
  • 内部高边开关
  • 效率高达90%
  • 自动PWM/PFM模式
  • 上电/关断控制逻辑
  • 过流和过热保护
  • 汽车级工作温度范围
  • 微型5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 汽车
    • 分布式电源
    • FireWire电源
    • 工业

    描述

    MAX5080评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,用来评估集成高边开关的PWM/PFM降压型变换器MAX5080。MAX5080评估板可工作在4.5V至40V的较宽输入电压范围内,输出电压3.3V,电流高达1A。

    MAX5080内部开关频率设置为250kHz。正常情况下,MAX5080工作在PWM变换器模式,轻载时自动切换至PFM模式以提高效率。MAX5080具有SYNC输入,可与外部频率同步,适合对噪声敏感的应用。该评估板的PCB焊盘可用来评估MAX5080的SYNC和ON//OFF特性。MAX5080工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。MAX5080降压型变换器适用于FireWire®、汽车以及负载点应用。