回到顶部

MAX5072评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5072评估板 Aug 30, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 5.5V至16V输入电源电压范围
  • 4.5V至5.5V输入电源电压范围(可配置)
  • 3.3V,2A输出(降压型转换器)
  • 12V,0.22A输出(升压型转换器)
  • 180°异相工作,可降低输入电容
  • 提供时钟输出,可实现四相工作
  • 可编程开关频率(200kHz至2.2MHz)
  • 单独的使能输入、SYNC输入和手动复位输入
  • 上电复位输出和电源失效输出
  • 低成本解决方案
  • 经过完全安装和测试
  • 应用/用途

    • 负载点DC-DC转换器
    • xDSL调制解调器
    • xDSL路由器

    描述

    MAX5072评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,包括评估MAX5072性能所需的所有元件。MAX5072是双输出DC-DC转换器。其中一路输出设置为降压型转换器(转换器1),另一路设置为升压型转换器(转换器2)。评估板由5.5V至16V DC电源供电。评估板可重新配置为4.5V至5.5V输入电压范围。

    MAX5072评估板的降压型转换器能够提供3.3V,2A输出,升压型转换器可提供12V,0.22A输出。MAX5072开关频率设定为2.2MHz,两路输出工作在180°异相模式。SYNC输入便于实现外部频率同步。而且,CLKOUT输出提供与升压型转换器相比错相90°的时钟信号,从而可在使用两片MAX5072 IC的主从配置结构中,实现四相工作。

    MAX5072包括转换器1的电源就绪输出、复位输出以及手动复位输入。此外,每路输出可单独关断。MAX5072具有电源失效输出,当输入电压降至低于预设门限时输出逻辑低电平。

    MAX5072采用热增强型32引脚薄型QFN封装。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX5072评估板 Aug 30, 2005

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心