回到顶部 5V至16V输入范围(设计优化于12V输入) 输出电压 0.8V/10A (可在0.61V至5.5V之间调整) 1.3V/10A (可在0.61V至5.5V之间调整) 500kHz开关频率 两路输出可以并联,提供更大的电流驱动(模式功能) 平均电流控制模式提供精确的电流限制 并联输出时,电流均分精度达±5% 180°异相工作有助于减小输入滤波电容尺寸 过热关断 提供优异的输入电源和负载瞬变响应 “打嗝”式短路保护 可同步至外部时钟 小外形元件 经过完全安装与测试
主要特征
应用/用途
- 图形卡
- 高端台式计算机
- 网络系统
- 负载点大电流/高密度
- RAID系统
- 电信系统DC-DC调节器
描述
MAX5066评估板(EV kit)是两相、双输出buck转换器,具有5V至16V输入范围。MAX5066评估板产生两路0.8V和1.3V输出电压,每路都可提供10A输出电流,效率高达90%。MAX5066评估板采用平均电流控制模式,各相均工作在500kHz开关频率,两相相差180°。
评估板经过完全安装与测试,改变R4、R5、R6和R7可在0.61V至5.5V之间调整两路输出,其它特性包括热关断和“打嗝”式短路保护。
评估板经过完全安装与测试,改变R4、R5、R6和R7可在0.61V至5.5V之间调整两路输出,其它特性包括热关断和“打嗝”式短路保护。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX5066评估板 | Aug 22, 2006 |