回到顶部

MAX5065评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5065评估板 Jan 18, 2007
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
  • 10A输出电流
  • 每相250kHz开关频率
  • 效率高达85%
  • +10V至+14V的输入电压
  • VOUT设置为+1.3V (+0.6V至+3.3V之间可调)
  • 应用/用途

    • 高端台式计算机
    • 大规模存储矩阵
    • 网络系统
    • 负载点大电流/高密度电信系统DC-DC调节器
    • RAID系统
    • 服务器与工作站

    描述

    MAX5065评估板(EV kit)可由+12V输入电压产生+1.3V的可调输出电压。评估板可以以250kHz的开关频率为每相提供高达10A的输出电流,效率高达85%。

    MAX5065双相、PWM控制器以紧凑的封装和极少的外部元件提供高输出电流能力。MAX5065采用双相、平均电流模式控制,充分利用了低RDS(ON)的MOSFET的优点,即使在很高的输出电流时也无需外部散热器。

    差分检测实现了对输出电压的精确控制,自适应电压定位提供最佳的瞬态响应。内部调节器使器件能够工作在+4.75V至+5.5V或+8V至+28V的输入电压范围。高开关频率以及双相工作模式,使转换器能够采用低值输出电感和输入电容。这些特性允许采用PCB内嵌的平面磁性元件,有助于实现一个具有高可靠性、电流均衡、热管理、小尺寸及低系统成本的电源。

    MAX5065提供一个时钟输入引脚(CLKIN),用于与外部时钟保持同步,还有一个可编程相位延迟(相对于CLKIN/DH)的时钟输出(CLKOUT),用于多相并联工作。当总线电压高于设定的输出电压时,MAX5065还可限制反向电流。该器件的独特设计可以限制多电源模块并联工作时的吸收电流。MAX5065提供可调节的+0.6V至+3.3V的输出电压。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX5065评估板 Jan 18, 2007