回到顶部

MAX5060评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5060评估板 Jun 17, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 输入电压范围+10V至+14V
  • 3.3V输出电压
  • 20A输出电流
  • 270kHz开关频率
  • 效率高达93%
  • 可同步至高达1.5MHz
  • 限制反向吸收电流
  • 正比于输出电流的电压信号输出
  • 时钟输出用于反相操作
  • 过压保护
  • 使能(ON//OFF)输出
  • 电源就绪输出
  • 尺寸:1.65in x 1.05in
  • 0°C至+70°C温度范围内要求提供400LFM气流和大散热器

应用/用途

  • 高端台式计算机
  • 网络系统
  • 负载点电信DC-DC稳压器
  • RAID系统
  • 服务器与工作站

描述

MAX5060评估板(EV kit)可从+12V输入电源提供+3.3V可调输出电压。评估板的开关频率为270kHz,可提供20A输出电流,效率高达93%。

MAX5060单相PWM控制器具有大电流输出能力,封装紧凑,只需最少的外部元件。MAX5060采用平均电流模式控制,提供精确的电流限制和电流均衡,无须为MOSFET和电感留出过大的余量。

差分检测保证了输出电压的精确控制,自适应电压定位技术提供最优的瞬态响应。内置稳压器可以工作在+4.75V至+5.5V或+7V至+28V输入电压范围。高达1.5MHz的开关频率允许使用较小的电感和输入电容值。这一特性适合使用由PCB制作的平面电感,可实现超高的可靠性、电流均衡、热量管理、紧凑的尺寸和降低系统成本。

MAX5060具有一个时钟输入(CLKIN)用于同步至外部时钟;一个180°相位延时的时钟输出(CLKOUT),可用于控制另一个错相转换器,以实现较低的输入电容波纹电流。如果总线电压升高至超出设定的输出电压,MAX5060还可限制反向电流。器件经过专门设计,可在多个电源模块并联工作时限制电流吸收。MAX5060提供可调整的+0.6V至+5.5V (VIN > 7V)输出。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5060评估板 Jun 17, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com