回到顶部

MAX5037评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5037评估板 Mar 28, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 设计符合VRM 9.0机械和电气规范
  • 双相功率转换
  • 5V或12V输入(设计为12V输入优化)
  • 通过VID输入编程输出电压,从1.1V至1.85V (步距25mV)
  • 符合VRM 9.0的集成5位DAC
  • 52A输出电流
  • 自适应电压定位优化瞬态响应
  • 平均电流模式控制方案提供优越均流
  • 并联通道间均流精度在5%以内
  • 效率高于95%
  • 500kHz等效开关频率(两相)
  • 输出过载保护
  • 输出过压撬棍式保护
  • 内部欠压锁定和启动电路
  • 优越的输入和负载瞬态响应
  • 失相检测器
  • 并联模块间多相同步工作
  • 符合VRM 9.0的EDGE连接器

应用/用途

  • 高端台式计算机
  • 大规模存储矩阵
  • 网络系统
  • 负载点大电流/高密度电信系统DC-DC调节器
  • RAID系统
  • 服务器与工作站

描述

MAX5037评估板(EV kit)是一块完全组装且经过测试的VRM电源评估板。该评估板可直接插入Pentium® 4处理器母板的VRM子板AMP连接器(1364125-1或相似部件)。输入电压范围为4.75V至5.5V或8V至13.2V。评估板在12V输入和1.75V输出时具有最佳的性能。通过符合Intel® VRM 9.0规范的VID输入,输出电压由1.1V至1.85V可调。双相转换可提供高达52A的负载电流。MAX5037使用更少的外部元件,从而实现了高功率密度并且易于安装。

警告:
MAX5037评估板设计工作于高电流,板上一些元件工作时温度较高。避免接触这些元件。评估板不带有保险丝,请使用电流受控的电源驱动本评估板。在严重故障情况下,评估板会消耗大量功率。请小心操作以避免可能的人身伤害。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5037评估板 Mar 28, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com