回到顶部

MAX5035评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5035评估板 Feb 19, 2007
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
  • 8V至76V输入电压范围
  • 5V、高达1A输出
  • 92%的效率
  • 可通过电阻分压器调整输出电压
  • 空载静态电流:
    • VIN = 76V时794µA
    • VIN = 42V时582µA
    • VIN = 12V时392µA
  • 125kHz开关频率
  • 自动跳脉冲模式
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 消费类电子
  • 分布式电源
  • 工业

描述

MAX5035评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴印刷板(PCB),包含一个降压型DC-DC开关稳压电源。电路使用MAX5035可调转换器,配置为输出5V电压,可提供高达1A电流。转换器工作于8V至76V宽输入范围。

MAX5035 MAXPower IC内置高边开关,具有自动跳脉冲工作模式。MAX5035评估板可演示其低静态电流和高达92%的效率。MAX5035 MAXPower IC的开关频率为125kHz。

警告:MAX5035评估板设计为高压工作。该评估板以及与评估板相连的设备上都有高压。用户为评估板或与评估板连接的电源上电时,必须小心谨慎并遵守操作高压电气设备的相应安全规程。

在严重故障或失效条件下,该评估板功耗很大,并可能导致某个元件或元件碎片以高速度弹出。小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5035评估板 Feb 19, 2007