回到顶部

MAX5025、MAX5026、MAX5027、MAX5028评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • +3V至+11V输入电压范围(MAX5026/MAX5028)
  • +4.5V至+11V输入电压范围(MAX5025/MAX5027)
  • 输出电压:
    • 可调输出,最高至+36V (MAX5025/MAX5026)
    • +30V固定输出电压(MAX5027/MAX5028)
  • 低开关噪声
  • 500kHz开关频率
  • 2mA负载时,高频输出开关纹波低于1mVP-P
  • +5V输入时,可提供6mA输出
  • 6引脚SOT23封装
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 雪崩光电二极管偏置
  • LCD电源
  • 低噪声变容二极管偏置
  • PCI线缆调制解调器
  • 机顶盒调谐器电源
  • TV调谐器电源
  • 线缆语音

描述

MAX5026评估板(EV kit)可从+3V至+11V输入产生+30V输出电压。评估板可提供6mA的输出电流,因输入电压而异。MAX5026是恒定频率、脉宽调制(PWM)、电流模式升压转换器,内置功率开关,工作于500kHz。该评估板展示了该器件的低噪声特性。

MAX5026评估板是一块完全组装且经过测试的表面安装型电路板。经过调整,这块评估板同样可以用于评估MAX5025/MAX5027/MAX5028。通过改变反馈电阻,该评估板也可用来输出其他电压。

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心