回到顶部
产品详情
MAX38903晶圆级封装(WLP)评估套件(EV kit)用于评估MAX38903C/MAX38903D IC家族低噪声线性稳压器。评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供0.6V至5.0V范围内的输出电压,提供高达1A电流。评估套件已安装MAX38903CANL+。
主要特征
- 评估采用9焊球(1.4mm x 1.4mm) WLP封装的MAX38903C/MAX38903D IC。
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.0V电阻可配置输出电压(MAX38903C,板载输出设置为3.3V)
- 1.2V至5.0V工厂预设输出电压(MAX38903D,更换IC)
- 输出电流高达1A
- 经过验证的2层1oz铜PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 通信系统、测试设备、医疗设备
- 高端音频系统
- 高分辨率数据采集系统
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
![]() | 仿真模型 MAX38903EVKIT#WLP ODB File | 下载 |
![]() | 仿真模型 MAX38903EVKIT#WLP BOM | 下载 |
![]() | 仿真模型 MAX38902EVKIT BOM | 下载 |
参量
主要特征
- 评估采用9焊球(1.4mm x 1.4mm) WLP封装的MAX38903C/MAX38903D IC。
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.0V电阻可配置输出电压(MAX38903C,板载输出设置为3.3V)
- 1.2V至5.0V工厂预设输出电压(MAX38903D,更换IC)
- 输出电流高达1A
- 经过验证的2层1oz铜PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 通信系统、测试设备、医疗设备
- 高端音频系统
- 高分辨率数据采集系统
描述
MAX38903晶圆级封装(WLP)评估套件(EV kit)用于评估MAX38903C/MAX38903D IC家族低噪声线性稳压器。评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供0.6V至5.0V范围内的输出电压,提供高达1A电流。评估套件已安装MAX38903CANL+。