回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 评估10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装的MAX38903A/MAX38903B IC
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.3V电阻可配置输出电压(MAX38903B,板载输出设置为3.3V)
- 1.2V至5.0V跳线可配置输出电压(MAX38903A,更换IC)
- 输出电流高达1A
- 经过验证的2层1 oz铜PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 音频系统
- 通信电路
- 高分辨率数据采集系统
描述
MAX38903 TDFN评估套件(EV kit)用于评估MAX38903A/MAX38903B IC家族低噪声线性调节器。评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供0.6V至5.3V范围内的任意输出电压,提供高达1A电流。评估套件已安装MAX38903BATB+。
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。