MAX38888 评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX38888 评估板 | Aug 13, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 2.99V至3.36V系统输出电压范围
- 1.42V至2.71V超级电容电压范围
- 2.5A峰值放电电流
- 电压和电流门限可通过电阻配置
- 经过验证的2层2oz铜PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 手持式工业设备
- 便携式计算机
- 具有可拆卸电池的便携式设备
描述
MAX38888评估板(EV kit)评估MAX38888 IC。MAX38888为超级电容备份调节器,设计用于在超级电容和系统电源轨之间传输电源。当有主电池且主电池高于最低系统电源电压时,调节器对超级电容进行充电,充电电流高达500mA。超级电容充满电之后,电路仅吸收2.5μA电流,使超级电容保持在就绪状态。主电池移除后,调节器可防止系统下降到最低工作电压以下,以高达2.5A的电流对超级电容进行放电。MAX38888可通过外部设置超级电容最小和最大电压、最低系统电压、最大充电和放电电流。内部DC/DC转换器仅需要1μH电感。
Technical Docs
数据资料 | MAX38888 评估板 | Aug 13, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。