MAX38642A

微小尺寸、1.8V–5.5V输入、330nA IQ、700mA nanoPower降压型转换器

延长电池寿命 — 330nA静态电流、5nA关断电流和96%峰值效率


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3864xA/B为nanoPower家族超低330nA静态电流buck (降压型) DC-DC转换器,工作在1.8V至5.5V输入电压范围,支持高达175mA、350mA、700mA负载电流,峰值效率为96%。关断时的关断电流仅为5nA。器件拥有超低静态电流、较小方案总尺寸,在整个负载范围之内都保持高效率。MAX3864xA/B可理想用于长电池寿命至关重要的电池供电应用。

MAX3864xA/B家族采用独特的控制方法,允许在较宽输出电流范围内保持超低静态电流和高效率。MAX38642不带有片上有源放电电阻,在关断状态下,输出可以由其他源或充电的输出电容对其进行调节,或将其保持为高电平。

MAX3864xA/B器件采用节省空间的1.42mm x 0.89mm、6引脚晶圆级封装(WLP) (2 x 3焊球,0.4mm焊距),以及2mm x 2mm、6引脚μDFN封装。所有器件工作在-40°C至+85°C温度范围。

Design Solution: Make Your Small Asset Tracker Last Longer ›

MAX38640A, MAX38640B, MAX38641A, MAX38641B, MAX38642A, MAX38642B, MAX38643A, MAX38643B: Functional Diagram MAX38640A, MAX38640B, MAX38641A, MAX38641B, MAX38642A, MAX38642B, MAX38643A, MAX38643B: Functional Diagram 放大+

关键特性

  • 延长电池寿命
    • 330nA超低静态电流
    • 5nA关断电流
    • 96%峰值效率,以及10μA时的效率高于88%
  • 使用简单 — 符合常见操作
    • 输入电压范围:1.8V至5.5V
    • 可编程VOUT:0.5V至5V
    • 单电阻可调节VOUT:0.7V至3.3V
    • 输出电压精度:±1.75%
    • 负载电流:高达175mA/350mA/700mA
  • 在多种用例条件下保护系统
    • 关断模式下具有反向电流保护
    • 可选有源放电特性
  • 减小尺寸、提高可靠性
    • -40°C至+85°C温度范围
    • 2mm x 2mm 6-pin μDFN封装
    • 1.42mm x 0.89mm、0.4mm焊距、6引脚(2 x 3) WLP封装

应用

  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 单节锂离子电池和纽扣电池供电产品
  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 有线、无线、工业产品
Part NumberVIN
(V)
VIN
(V)
VOUT1
(V)
VOUT1
(V)
Preset VOUT
(V)
Output Adjust. MethodIOUT1
(A)
Switch TypeSynchronous SwitchingDC-DC OutputsDesign ToolsPackage/Pins
minmaxminmax
MAX38640A NEW!1.85.50.75.50.5V to 5V
Preset
Resistor
0.15InternalYes1EE-Sim
WLP/6
MAX38641A NEW!-
See Data Sheet
MAX38642A NEW!-
See Data Sheet
MAX38643A NEW!-
See Data Sheet
查看所有Step-Down Switching Regulators (358)
Pricing Notes:
价格仅供参考,用于同类产品的比较。所提供报价为美元,需要依汇率折合成人民币。该价格将因当地关税、税率和汇率而异。有关特定订购量和指定版本的报价和供货问题,请参考:价格与供货网站或与指定代理商联系。


MAX38640EVKIT#WLP: WLP封装MAX38640,MAX38641, MAX38642, MAX38643评估套件
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX77827
5.5V Input, 1.8A/3.1A Switch Buck-Boost Converter with 6μA IQ

  • 1.8V to 5.5V Input Voltage Range
  • 2.3V to 5.3V Single Resistor Adjustable Output Voltage
  • 1.6A Maximum Output Current (3.1A ILIM Option, Buck Mode)

MAXM15465
4.5V to 42V, 300mA Himalaya uSLIC Step-Down Power Module

  • Easy to Use
  • High Efficiency
  • Flexible Design

MAXM15466
4.5V to 42V, 300mA Himalaya uSLIC Step-Down Power Module

  • Easy to Use
  • High Efficiency
  • Flexible Design

MAXM15467
4.5V to 42V, 300mA Himalaya uSLIC Step-Down Power Module

  • Easy to Use
  • High Efficiency
  • Flexible Design

MAXM17623
2.9V to 5.5V, 1A Himalaya uSLIC Step-Down Power Modules

  • Easy to Use
  • High Efficiency
  • Flexible Design

MAXM17624
2.9V to 5.5V, 1A Himalaya uSLIC Step-Down Power Modules

  • Easy to Use
  • High Efficiency
  • Flexible Design

MAX20049
灵活的2.2MHz、500mA、微型、双通道、Buck转换器,带有LDO,适用于汽车摄像机电源

  • 较小方案尺寸
  • 降低EMI
  • 自保护、高可靠

MAX17673
集成4.5V至60V、同步、1.5A、HV降压调节器和两个2.7V至5.5V、1A降压调节器

  • 减少外部元件,降低总体成本
  • 集成3个DC-DC调节器
  • 降低功耗

MAX77813
高效升/降压转换器

  • VIN范围:2.30V至5.5V
  • VOUT范围:2.60V至5.14V
  • (可通过I2C编程,步长为20mV)

MAX38640A
微小尺寸、1.8V–5.5V输入、330nA IQ、700mA nanoPower降压型转换器

  • 延长电池寿命
  • 使用简单 — 符合常见操作
  • 在多种用例条件下保护系统

MAX38641A
微小尺寸、1.8V–5.5V输入、330nA IQ、700mA nanoPower降压型转换器

  • 延长电池寿命
  • 使用简单 — 符合常见操作
  • 在多种用例条件下保护系统

MAX38642A
微小尺寸、1.8V–5.5V输入、330nA IQ、700mA nanoPower降压型转换器

  • 延长电池寿命
  • 使用简单 — 符合常见操作
  • 在多种用例条件下保护系统

MAX38641, MAX38641A
微小尺寸、1.8V–5.5V输入、330nA IQ、700mA nanoPower降压型转换器

  • 延长电池寿命
  • 使用简单 — 符合常见操作
  • 在多种用例条件下保护系统

MAX38642, MAX38642A
微小尺寸、1.8V–5.5V输入、330nA IQ、700mA nanoPower降压型转换器

  • 延长电池寿命
  • 使用简单 — 符合常见操作
  • 在多种用例条件下保护系统

MAX38643, MAX38643A
微小尺寸、1.8V–5.5V输入、330nA IQ、700mA nanoPower降压型转换器

  • 延长电池寿命
  • 使用简单 — 符合常见操作
  • 在多种用例条件下保护系统

MAX38643A
微小尺寸、1.8V–5.5V输入、330nA IQ、700mA nanoPower降压型转换器

  • 延长电池寿命
  • 使用简单 — 符合常见操作
  • 在多种用例条件下保护系统

MAX5995A
IEEE 802.3bt兼容、用电设备接口控制器,集成91W高功率MOSFET

  • 兼容IEEE 802.3af/at/bt
  • 1至4级PSE分级指示或外部墙上适配器指示输出
  • 简化的墙上适配器接口

MAX5995B
IEEE 802.3bt兼容、用电设备接口控制器,集成91W高功率MOSFET

  • 兼容IEEE 802.3af/at/bt
  • 1至4级PSE分级指示或外部墙上适配器指示输出
  • 简化的墙上适配器接口

MAX5995C
IEEE 802.3bt兼容、用电设备接口控制器,集成91W高功率MOSFET

  • 兼容IEEE 802.3af/at/bt
  • 1至4级PSE分级指示或外部墙上适配器指示输出
  • 简化的墙上适配器接口

MAX20004
36V、220kHz至2.2MHz、4A/6A/8A全集成汽车降压转换器

  • 多功能,实现小尺寸
  • 高精度

MAX20008
36V、220kHz至2.2MHz、4A/6A/8A全集成汽车降压转换器

  • 多功能,实现小尺寸
  • 高精度

MAX20006
36V、220kHz至2.2MHz、4A/6A/8A全集成汽车降压转换器

  • 多功能,实现小尺寸
  • 高精度