回到顶部
MAX38641 评估套件,器件采用WLP封装
主要特征
- 评估6引脚WLP封装的MAX38641A
- 1.8V至5.5V输入电压范围
- 1.0V至3.3V可配置输出电压
- 输出电流高达350mA
- 经过验证的2层1oz铜PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 便携式、空间受限消费电子产品
- 单节锂离子电池和纽扣电池供电产品
- 便携式、空间受限消费电子产品
- 有线、无线、工业产品
描述
MAX38641A评估套件(EV kit)评估采用WLP封装的MAX38641A超低静态电流降压型DC-DC转换器。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节1.0V至3.3V输出电压。评估套件提供高达350mA电流,取决于输入电压与输出电压比。
评估套件已安装MAX38641AENT+。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX38641 评估套件,器件采用WLP封装 | Aug 15, 2019 |