回到顶部

WLP封装MAX38640, MAX38641, MAX38642, MAX38643评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 WLP封装MAX38640, MAX38641, MAX38642, MAX38643评估套件 Jan 17, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 评估采用6引脚WLP封装的MAX38640/1/2/3 A/B IC家族
  • 1.8V至5.5V输入电压范围
  • 0.7V至3.3V可配置输出电压
  • 高达175mA/350mA/700mA输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

描述

MAX38640评估套件(EV kit)评估MAX38640/1/2/3 A/B IC家族超低静态电流降压型DC-DC转换器,器件采用晶圆级封装(WLP)。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节的0.7V至3.3V输出电压。评估套件提供高达175mA/350mA/700mA电流,取决于输入电压与输出电压比。

评估套件已安装MAX38640AENT+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 WLP封装MAX38640, MAX38641, MAX38642, MAX38643评估套件 Jan 17, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com