回到顶部

MAX38640评估套件,器件采用WLP封装

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX38640评估套件,器件采用WLP封装 Aug 15, 2019
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
  • 评估6引脚WLP封装的MAX38640A
  • 1.8V至5.5V输入电压范围
  • 1.0V至3.3V可配置输出电压
  • 输出电流高达175mA
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

描述

MAX38640A评估套件(EV kit)评估采用WLP封装的MAX38640A超低静态电流降压型DC-DC转换器。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节1.0V至3.3V输出电压。评估套件提供高达175mA电流,取决于输入电压与输出电压比。

评估套件已安装MAX38640AENT+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX38640评估套件,器件采用WLP封装 Aug 15, 2019