回到顶部
MAX38640 评估套件,器件采用μDFN封装
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX38640 评估套件,器件采用μDFN封装 | Aug 15, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 评估6引脚µDFN封装的MAX38640A IC
- 1.8V至5.5V输入电压范围
- 1.0V至3.3V可配置输出电压
- 输出电流高达175mA
- 经过验证的2层1oz铜PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 便携式、空间受限消费电子产品
- 单节锂离子电池和纽扣电池供电产品
- 便携式、空间受限消费电子产品
- 有线、无线、工业产品
描述
MAX38640A评估套件(EV kit)评估采用µDFN封装的MAX38640A超低静态电流降压型DC-DC转换器。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节1.0V至3.3V输出电压。评估套件提供高达175mA电流,取决于输入电压与输出电压比。
评估套件已安装MAX38640AELT+。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX38640 评估套件,器件采用μDFN封装 | Aug 15, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。