回到顶部

MAX25431 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX25431 评估套件 Aug 04, 2020
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
  • 6V至36V输入电源范围
  • 提供高达16A输出电流
  • 使能输入
  • 频率同步输出
  • PGOOD电压监测输出
  • BIAS电压监测测试点
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局

应用/用途

  • 专用充电器检测
  • 音响单元、收音机、导航、后排座信息娱乐系统模块
  • USB集线器、多媒体接线盒、分接盒

描述

MAX25431评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX25431电流模式升/降压控制器IC。评估板可在6V至36V输入电压范围内提供高达16A (最大)输出电流。可以通过检测PGOOD信号监测电压质量。

IC提供3V至25V可编程输出电压。开关频率可在220kHz至2.2MHz范围内调节,允许使用较小的外部元件、降低输出纹波,并且确保无AM干扰。IC具有扩频时钟调制选项,以最大程度地降低EMI辐射,SYNCOUT提供180°反相时钟输出。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX25431 评估套件 Aug 04, 2020