回到顶部

Evaluation Kit for the MAX25223

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX25223 Jan 13, 2022

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 3.5V to 36V Input Supply Range
  • 5V or 3.3V Fixed Output Voltage
  • Delivers up to 3.5A Output Current
  • Frequency Synchronization Input
  • Enable Input
  • Voltage-Monitoring PGOOD Output with Overvoltage Feature
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • Automotive
  • High Voltage DC-DC Converters
  • Industrial

描述

The MAX25223 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX25223 2.1MHz/400kHz highvoltage mini-buck converter in a 20-pin side-wettable TQFN (SW-TQFN) package. All components are rated for the automotive temperature range. Various test points and jumpers are included for evaluation.

The MAX25223 EV kit comes with the MAX25223ATPA/VY+ installed (5V, 2.1MHz) and can be used to evaluate any MAX25223 variant with minimal component changes.

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX25223 Jan 13, 2022

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心