回到顶部

MAX25202 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX25202 评估套件 Nov 23, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 4.5V至36V输入电源范围
  • 初始启动后,输入电压范围可扩展到最低2V
  • 升压输出可利用外部电阻在4.5V至60V范围内调节
  • 只需更换极少元件即可提供固定升压输出电压
  • ±2%输出电压精度
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • PGOOD电压监测输出
  • 关键节点提供跳线和测试点,简化评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 仪表盘系统
  • 紧急呼叫
  • 信息娱乐系统

描述

MAX25202评估套件(EV kit)是完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX25202 400kHz、36V升压控制器。板上安装元器件均符合汽车级温度范围。为便于评估,提供各种测试点和跳线。

标准评估套件已安装MAX25202 (24V,400kHz),只需更换MAX25202评估套件材料清单上的极少元件,即可用于评估其他版本的MAX25202。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX25202 评估套件 Nov 23, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com