回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 4.5V至42V输入电压范围
- 电路启动后,输入电压范围可扩展到低至2V
- 升压输出电压可利用外部电阻在4.5V至60V范围内调节
- 只需极少的元件变化,即可提供固定输出电压
- ±2%输出电压精度
- 频率同步输入
- 使能输入
- 电压监测PGOOD输出
- 关键节点提供跳线和测试点,简化评估
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- ADAS
- 车身/照明
- 娱乐
- 远程信息处理
描述
MAX25201评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX25201 400kHz、36V升压控制器。全部已安装元件均符合汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。
标准评估套件已安装MAX25201 (24V,400kHz),但只需更换MAX25201评估套件材料清单上的极少元件,即可用于评估其他MAX25201版本。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。