回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20800, MAX20801 评估套件 May 14, 2012
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
  • 对三组20-24个串联PV电池执行MPPT
  • 快速MPPT快速响应条件变化
  • 3,800mm2小方案尺寸
  • 集成限压箝位输出电压
  • 集成限流箝位输出电流
  • 有源旁路功能避免热斑
  • 支持Flash和EL测试
  • 峰值99.1%、CEC 98.7%和Euro 98.3%效率
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

描述

MAX2080XXEVKIT#家族评估套件(EV kit)为评估MAX20800和MAX20801最大功率点跟踪(MPPT) IC的参考平台。这些单芯片、集成开关调节器提供极其紧凑、低成本、高效、快速、高精度且可靠的电源方案,适用于光伏(PV)模块。更多信息请参见MAX20800和MAX20801 IC数据手册。

评估板包括完全装配并经过测试的MAX20800实施PCB。包括用于三个光伏电池串的输入和输出连接器,提高使用标准60或72电池晶硅PV模块的灵活性和易用性。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20800, MAX20801 评估套件 May 14, 2012